Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 12 V |
Schaltfrequenz | 100-2500 kHz |
Ausgang 1 | 5 V / 1.5 A |
IC-Revision | 01 |
The RT6361 is a 1.5A, high-efficiency, peak current mode control asynchronous step-down converter. The device operates with input voltages from 4V to 60V. The device can program the output voltage between 0.8V to VIN. The low quiescent current design with the integrated low RDS(ON) of high-side MOSFET achieves high efficiency over the wide load range. The peak current mode control with simple external compensation allows the use of small inductors and results in fast transient response and good loop stability. The wide switching frequency of 100kHz to 2500kHz allows for efficiency and size optimization when selecting the output filter components. The ultra-low minimum on-time enables constant-frequency operation even at very high step-down ratios. For switching noise sensitive applications, it can be externally synchronized from 300kHz to 2200kHz.The RT6361 provides complete protection functions such as input under-voltage lockout, output under-voltage protection, output over-voltage protection, over-current protection, and thermal shutdown. Cycle-by-cycle current limit provides protection against shorted outputs, and softstart eliminates input current surge during start-up. The RT6361 is available in WDFN-10SL 3x3 and SOP-8 (Exposed pad) packages.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437324033 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 3.3 | 3.5 | 2.75 | 5.45 | 76 | 40 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437324033 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|