Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 4.5-18 V |
Schaltfrequenz | 200-1600 kHz |
Ausgang 1 | 1.8 V / 8 A |
IC-Revision | DS7299B-04 |
The RT7299B is a high efficiency, monolithic synchronous step-down DC/DC converter that can deliver up to 8A output current from a 4.5V to 18V input supply. The RT7299B current-mode architecture with external compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of loads and output capacitors. Cycle-by-cycle current limit provides protection against shorted outputs and soft-start eliminates input current surge during start-up. Fault condition protections include output under-voltage protection, output over-voltage protection, and over-temperature protection. The low current shutdown mode provides output disconnection, enabling easy power management in battery-powered systems.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443551200 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2 | 26.5 | 9 | 22 | 2.6 | 45 | WE-PERM | ||
![]() | 744325240 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2.4 | 18.6 | 6.9 | 17 | 4.75 | 67 | Superflux | ||
![]() | 7443551280 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2.8 | 22.5 | 8 | 17.5 | 3.3 | 35 | WE-PERM |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443551200 | SPEC | |
![]() | 744325240 | SPEC | |
![]() | 7443551280 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|