| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 5.5-36 V |
| Schaltfrequenz | 425-575 kHz |
| Ausgang 1 | 2.5 V / 5 A |
The RT8279 is a step-down regulator with an internal power MOSFET. It achieves 5A of continuous output current over a wide input supply range with excellent load and line regulation. Current mode operation provides fast transient response and eases loop stabilization.For protection, the RT8279 provides cycle-by-cycle current limiting and thermal shutdown protection. An adjustable soft-start reduces the stress on the input source at startup. In shutdown mode, the regulator draws only 25μA of supply current.The RT8279 requires a minimum number of readily available external components, providing a compact solution. The RT8279 is available in the SOP-8 (Exposed Pad) package.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447714068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 6.8 | – | 5.8 | 22 | 23.5 | 1050 | Performance | 5.2 | – | – | ||
![]() | 744773068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2 SMT-Speicherdrossel | 6.8 | 2.3 | 2.1 | 131 | 41 | 4532 | – | 1.54 | 2.1 | 2.4 | ||
![]() | 74477710 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 10 | 3.55 | 2.6 | 49 | 26 | 7345 | Gestanzt | 2 | 2.6 | 3.2 | ||
![]() | 74477310 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2 SMT-Speicherdrossel | 10 | 1.8 | 1.74 | 182 | 37 | 4532 | – | 1.45 | 1.74 | 2 | ||
![]() | 7447714150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 15 | – | 4.1 | 43 | 16.8 | 1050 | Performance | 3.5 | – | – | ||
![]() | 744771115 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 15 | 7 | 4.5 | 28 | 16.6 | 1260 | Gestanzt | 4.2 | 4.5 | 5.8 | ||
![]() | 744777122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 22 | 2.45 | 1.7 | 110 | 17 | 7345 | Gestanzt | 1.41 | 1.7 | 2.1 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7447714068 | SPEC | |
![]() | 744773068 | SPEC | |
![]() | 74477710 | SPEC | |
![]() | 74477310 | SPEC | |
![]() | 7447714150 | SPEC | |
![]() | 744771115 | SPEC | |
![]() | 744777122 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Muster |
|---|