| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3.5-17 V |
| Schaltfrequenz | 660-2200 kHz |
| Ausgang 1 | 5.5 V |
| IC-Revision | 00 |
The RTQ2806A is a high-performance, synchronous step-down converter that can deliver up to 6A output current with a wide input supply voltage range of 3.5V to 17V. The device integrates low RDSON power MOSFETs, an accurate 0.6V 1% reference over the full operating junction temperature range and an integrated diode for the bootstrap circuit, offering a very compact solution.The RTQ2806A adopts Advanced Constant On-Time (ACOT®) control architecture that provides excellent transient performance and reduces the externalcomponent count of external components. In steady states, the ACOT® can operate at nearly constant switching frequency over line, load and output voltage ranges, making the EMI filter design easier. The device offers a variety of functions provide more design flexibility. The selectable switching frequency, current limit level and PWM operation modes make the RTQ2806A easy-to-use over wide application range.An independent enable control input pin and powergood indicator are also provided for easy sequence control. The device provides a programmable softstart-up by an external capacitor connected to the SS/TR pin to control the inrush current during start-up.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | RDC max. (mΩ) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744373460022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 0.22 | 23 | 29.9 | 54.3 | – | 149 | – | 2.8 | SMT | ||
![]() | 744373460033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 0.33 | 17.8 | 27.1 | 47 | – | 124 | – | 3.9 | SMT | ||
![]() | 744373460047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 0.47 | 16.6 | 21.4 | 37.8 | – | 91 | – | 4.2 | SMT | ||
![]() | 744373460068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 0.68 | 15.1 | 15.9 | 31.6 | – | 72 | – | 5.5 | SMT | ||
![]() | 74437346010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 1 | 11.4 | 14.7 | 29 | – | 54 | – | 10 | SMT | ||
![]() | 74437346015 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 1.5 | 9.1 | 11.2 | 27.6 | – | 45 | – | 15 | SMT | ||
![]() | 74437346022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 2.2 | 7.7 | 10 | 19.1 | – | 32 | – | 20 | SMT | ||
![]() | 744311330 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 3.3 | 8.1 | 4.5 | 11 | 17.2 | 43 | Superflux | 18.92 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 744373460022 | SPEC | |
![]() | 744373460033 | SPEC | |
![]() | 744373460047 | SPEC | |
![]() | 744373460068 | SPEC | |
![]() | 74437346010 | SPEC | |
![]() | 74437346015 | SPEC | |
![]() | 74437346022 | SPEC | |
![]() | 744311330 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | RDC max. (mΩ) | Montageart | Muster |
|---|