| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-18 V |
| Schaltfrequenz | 200-1600 kHz |
| Ausgang 1 | 5 V / 6 A |
| IC-Revision | 00 |
The RTQ2816 is a high efficiency, monolithic synchronous step-down DC-DC converter that can deliver up to 6A output current from a 4.5V to 18V input supply. The RTQ2816 current-mode architecture with external compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of loads and output capacitors. Cycle-by-cycle current limit provides protection against shorted outputs and soft-start eliminates input current surge during startup. Fault condition protections include output under-voltage protection, output over-voltage protection, and overtemperature protection. The low current shutdown mode provides output disconnection, enabling easy power management in battery-powered systems.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443552150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 1.5 | 18 | 6.5 | 17 | 5.3 | 63 | WE-PERM | ||
![]() | 7443552200 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2 | 14.8 | 5 | 13 | 7.3 | 53 | WE-PERM | ||
![]() | 744325240 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 2.4 | 18.6 | 6.9 | 17 | 4.75 | 67 | Superflux | ||
![]() | 744325420 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 4.2 | 15.4 | 5 | 14 | 7.1 | 33 | Superflux | ||
![]() | 7443552430 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 4.3 | 10.9 | 3.5 | 8 | 14.1 | 33 | WE-PERM | ||
![]() | 744325550 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 5.5 | 12 | 4.5 | 12 | 10.3 | 30 | Superflux | ||
![]() | 7443552560 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 5.6 | 8.3 | 3.3 | 7.5 | 20.6 | 30 | WE-PERM |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7443552150 | SPEC | |
![]() | 7443552200 | SPEC | |
![]() | 744325240 | SPEC | |
![]() | 744325420 | SPEC | |
![]() | 7443552430 | SPEC | |
![]() | 744325550 | SPEC | |
![]() | 7443552560 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
|---|