| Topologie | Sperrwandler |
| Eingangsspannung | 76-450 V |
| IC-Revision | 001 |
The TPPFCSIC-EVK-301 implements a single-phase AC/DC conversion stage in Totem Pole PFC topology. Key components are ROHM Gen.4 SiC MOSFETs (SCT4045DR) as the main high-frequency switching elements, as well as the BM61S41 single-channel isolated gate driver IC. In addition, SJ MOSFETs and auxiliary power supply, among other components from ROHM, were utilized to create a high-performance AC/DC circuit for single-phase operation. The Aux PS daughter board (PCB3052) generates the necessary supply voltages for the functioning of the main board (PCB3051).
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Betriebstemperatur | Q (%) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012007063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 1 nF | ±5% | 50 | 0805 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | – | – | – | – | |||
![]() | 885342208018 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | 1 nF | ±10% | 1000 | 1206 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | – | – | 600 | – | – | – | – | – | ||
| 885012207092 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 10 nF | ±10% | 50 | 0805 | 600 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | 600 | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 860020675020 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | ±20% | 50 | – | – | 10 | – | – | 12.5 | – | – | – | Ammopack | – | – | 2000 | 345 | 110 | 5 | 10 | ||
![]() | 860160475022 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 470 µF | ±20% | 25 | – | – | 14 | – | – | 12.5 | – | – | – | Ammopack | – | – | 6000 | 1020 | 117.5 | 5 | 10 | ||
| 750319172 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012007063 | SPEC | ||
![]() | 885342208018 | SPEC | |
| 885012207092 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
![]() | 860020675020 | SPEC | |
![]() | 860160475022 | SPEC | |
| 750319172 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Betriebstemperatur | Q (%) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Muster |
|---|