IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (98)

ROHM APEVK66001 | Demoboard TPPFCSIC-EVK-301_PCB3052

APEVK66001 - Application EVK Industrial 3.6kW Totem Pole PFC Application EVK

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung76-450 V
IC-Revision1

Beschreibung

The TPPFCSIC-EVK-301 implements a single-phase AC/DC conversion stage in Totem Pole PFC topology. Key components are ROHM Gen.4 SiC MOSFETs (SCT4045DR) as the main high-frequency switching elements, as well as the BM61S41 single-channel isolated gate driver IC. In addition, SJ MOSFETs and auxiliary power supply, among other components from ROHM, were utilized to create a high-performance AC/DC circuit for single-phase operation. The Aux PS daughter board (PCB3052) generates the necessary supply voltages for the functioning of the main board (PCB3051).

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungBetriebstemperaturQEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
Muster
885012007063SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF ±5% 50 080510 GΩ NP0 Klasse I 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C 1000
885342208018SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSMH Mid and High Voltage1 nF ±10% 1000 1206 -55 °C bis zu +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.25 0.6 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
885012207092SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 nF ±10% 50 0805 2.510 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.8 0.5 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
885012206095SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 50 0603 35 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel -55 °C up to +125 °C
860020675020SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren220 µF ±20% 50 -40 °C bis zu +105 °C 10 12.5 Ammopack 2000 345 110 5 10
860160475022SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren470 µF ±20% 25 -55 °C bis zu +105 °C 14 12.5 Ammopack 6000 1020 117.5 5 10
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungBetriebstemperaturQEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
Muster