| Topologie | Motor Drive |
| Eingangsspannung | 8-28 V |
| Ausgang 1 | 1 A |
| IC-Revision | 001 |
This Evaluation Board was developed for ROHM’s family of DC Brushed Motor Driver: BD62130AEFJ (3A), BD62120AEFJ (2A)and BD62110AEFJ (1A). BD621x0AEFJ are built-in 1 channel H bridge motor drivers for DC brushed motors. This family of driver can drive high efficiency by a PWM signal directly to input pins. There are built in protection circuits in this IC. Each protection circuit operation contributes to set high reliability
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (mA) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012207098 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | |||
![]() | 860010775014 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 100 µF | ±20% | 63 | 10.0 x 12.5 | – | 9 | – | – | 12.5 | – | – | – | 2000 | 330 | 63 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | ||
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | 12 | – | -40 °C up to +85 °C | – | 10000 MΩ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 | 800 | SPDT | Lose | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 2 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3000 | – | – | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012207098 | SPEC | ||
![]() | 860010775014 | SPEC | |
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (mA) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Muster |
|---|