IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (97)

ROHM BD62130AEFJ | Demoboard BD62130AEFJ-EVK-101

36 V 1ch DC Brush Motor Drivers

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung8-28 V
Ausgang 13 A
IC-Revision001

Beschreibung

This Evaluation Board was developed for ROHM’s family of DC Brushed Motor Driver: BD62130AEFJ (3A), BD62120AEFJ (2A) and BD62110AEFJ (1A).BD621x0AEFJ are built-in 1 channel H bridge motor drivers for DC brushed motors. This family of driver can drive high efficiency by a PWM signal directly to input pins. There are built in protection circuits in this IC. Each protection circuit operation contributes to set high reliability.

Eigenschaften

  • Single Power Supply Input (Rated voltage of 36 V)
  • Rated Output Current (peak): 3.0 A (4.0 A)
  • Low ON-Resistance DMOS Output
  • Forward, Reverse, Brake, Stop
  • Direct PWM Control
  • Drive DC Brush Motor
  • Built-in Logic Input Pull-down Resistor
  • Cross-conduction Prevention Circuit
  • Thermal Shutdown Circuit (TSD)
  • Over-current Protection Circuit (OCP)
  • Under Voltage Lock Out Circuit (UVLO)
  • Over Voltage Lock Out Circuit (OVLO)
  • Protects against malfunction when power supply is disconnected (Ghost Supply Prevention function)
  • Adjacent Pins Short Protection
  • Inverted Mounting Protection
  • Micro Miniature, Ultra-thin and High Heat-radiation (exposed metal type) Package

Typische Anwendungen

  • Plain Paper Copier (PPC), Multi-function Printer, Laser Printer, Inkjet Printer, Photo Printer, FAX, Mini Printer and etc.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
Betätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackungPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(mA)
Muster
885012207098SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 50 0805 -55 °C up to +125 °C 2.55 GΩ X7R Klasse II 2 1.25 0.5 7" Tape & Reel 0.8
860010775014SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF ±20% 63 10.0 x 12.5 9 12.5 2000 -40 °C bis zu +85 °C 330 63 5 10 Ammopack
450301014042SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm 12 -40 °C up to +85 °C10000 MΩ 800 SPDT Lose 500
61300211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 2.54 Beutel 2 Single Pin Header Gerade 3000
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012207098SPEC
860010775014SPEC
450301014042SPEC
61300211121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
Betätigungskraft
(g)
SchaltbildVerpackungPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(mA)
Muster