Topologie | Motor Drive |
Eingangsspannung | 90-264 V |
Ausgang 1 | 13.2 V / 1 A |
IC-Revision | 008 |
An evaluation board that enables direct input of AC power to a BLDC motor unit by installing an ACDC converter circuit in the drive circuit for a three phase DC brushless motor (hereafter BLDC motor) . This is an evaluation board that enables direct input of AC power to the BLDC motor unit. Targeting small motors up to 10W class, this evaluation board has a three phase motor driver + ACDC converter (12V output) on one small board. It is possible to drive a three phase BLDC motor with an AC motor interface.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890324023028CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | 275 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | 13 | 8 | 14 | Karton |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 890324023028CS | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Muster |
---|