| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 8-18 V |
| Schaltfrequenz | 100-2500 kHz |
| Ausgang 1 | 24 V / 2 A |
This EVK uses a non-synchronous rectifying boost DC / DC controller IC BD9615MUV-LB to output 24V from an input voltage of 8V to 18V. BD9615MUV-LB accepts a power supply input range of 3.5V to 60V. The output voltage can be set with an external resistor. An external resistor can adjust the switching frequency from 100kHz to 2500kHz. It reduces the total mounting area because it can operate at extremely high switching frequency. In addition, it has an external clock synchronization function to perform noise management. BD9615MUV-LB has Thermal Shutdown (TSD), Over VoltageProtection (OVP), UVLO Control Function by External Resistors, and Over Current Protection (OCP) to prevent damage caused by various abnormal modes.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Farbe | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012005057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 22 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 840 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206126 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 1 µF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 865080657018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | ±20% | 50 | 10.0 x 10.5 | -55 °C up to +105 °C | – | 12 | 0.454545 MΩ | – | 10.5 | 10.3 | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | SMT | 2000 | 650 | 230 | 110 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74477004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD Speicherdrossel | – | – | – | 1280 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 12 | 12 | 8 | – | – | 4.7 | 11 | 14.3 | 9.5 | 11 | 12 | 31.2 | Gestanzt | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 2.44 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2.54 | – | Jumper | – | 3 | Schwarz | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade | 3 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012005057 | SPEC | ||
| 885012206126 | SPEC | ||
![]() | 865080657018 | SPEC | |
![]() | 74477004 | SPEC | |
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Farbe | Muster |
|---|