IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (97)

ROHM BD9A600MUV

2.7V to 5.5V Input, 6A Integrated MOSFET, Single Synchronous Buck DC/DC Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4-5.5 V
Schaltfrequenz800-1200 kHz
Ausgang 11.8 V / 6 A
Ausgang 21.5 V / 6 A
IC-Revision001

Beschreibung

BD9A600MUV is a synchronous buck switching regulator with built-in low on-resistance power MOSFETs. It is capable of providing current up to 6A.The SLLMTM control provides excellent efficiency characteristics in light-load conditions which make the product ideal for equipment and devices that demand minimal standby power consumption. The oscillating frequency is high at 1MHz using a small value of inductance. It is a current mode control DC/DC converter and features high-speed transient response. Phase compensation can also be set easily.

Eigenschaften

  • Synchronous Single DC/DC Converter.
  • SLLM™(Simple Light Load Mode)Control.
  • Over Current Protection.
  • Short Circuit Protection.
  • Thermal Shutdown Protection.
  • Under Voltage Lockout Protection.
  • Adjustable Soft start Function.
  • Power Good Output.
  • VQFN016V3030 Package(Backside Heat Dissipation)

Typische Anwendungen

  • Laptop PCs/ Tablet PCs/ Servers
  • LCD TVs/ Printers, OA Equipment/ Entertainment Devices
  • Step-down Power Supply for DSPs, FPGAs, Microprocessors, etc./ Distributed Power Supply, Secondary Power Supply

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437349015SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1.5 11.3 9.7 18.7 9 35 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437349015SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster