IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (97)

ROHM BD9B300MUV | Demoboard BD9B300MUV

2.7V to 5.5V Input, 3.0A Integrated MOSFET Buck DC/DC Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.7-5.5 V
Schaltfrequenz1000-2000 kHz
Ausgang 11.8 V / 3 A
IC-Revision004

Beschreibung

BD9B300MUV is a synchronous buck switching regulator with built-in low on-resistance power MOSFETs. This IC, which is capable of providing current up to 3A, features fast transient response by employing constant on-time control system. It offers high oscillating frequency at low inductance. With its original constant on-time control method which operates low consumption at light load, this product is ideal for equipment and devices that demand minimal standby power consumption.

Eigenschaften

  • Synchronous Single DC/DC Converter
  • Constant on-time control suitable to Deep-SLLM
  • Over Current Protection
  • Short Circuit Protection
  • Thermal Shutdown Protection
  • Under Voltage Lockout Protection
  • Adjustable Soft Start
  • Power Good Output
  • VQFN016V3030 Package (backside heat dissipation)

Typische Anwendungen

  • Step-down Power Supply for DSPs, FPGAs, Microprocessors, etc.
  • Distributed Power Supply, Secondary Power Supply
  • Laptop PCs/ Tablet PCs/ Servers / Storage Devices (HDDs/SSDs) / Printers, OA Equipment
  • LCD TVs / Entertainment Devices

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
MontageartISAT,10%
(A)
RDC max.
(mΩ)
Muster
74438356010SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 1 10.1 11.5 12 55 80 SMT 5.3 15
74437324010SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1 6.2 12.5 22 89 120 SMT 6.5 27
74437334010SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1 7.4 17.7 17.5 65 120 SMT 9.2 20
74437336010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1 8.6 14.2 13 60 120 SMT 7.4 14
74438357010SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 1 10.25 12.5 11.6 59 80 SMT 6.2 13.5
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74438356010SPEC
74437324010SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74437334010SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

74437336010SPEC
74438357010SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
MontageartISAT,10%
(A)
RDC max.
(mΩ)
Muster