Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 2.7-5.5 V |
Schaltfrequenz | 1000-2000 kHz |
Ausgang 1 | 3.3 V / 3 A |
This evaluation board has been developed for ROHM’s synchronous buck DC/DC converter customers evaluatingBD9B300MUV. While accepting a power supply of 2.7-5.5V, an output of 3.3V can be produced. The IC has internal 35mΩhigh-side P-channel MOSFET and 35mΩ low-side N-channel MOSFET and a synchronization frequency is of 1MHz (FREQ pinis connected to VIN) or 2MHz (FREQ pin is connected to ground). A fixed Soft Start circuit prevents in-rush current during startupalong with UVLO (Under Voltage Lockout) and TSD (Thermal Shutdown) protection circuits. An EN pin allows for simpleON/OFF control of the IC to reduce standby current consumption. A MODE pin allows the user to select fixed frequency PWMmode or enables the Deep-SLLM control and the mode is automatically switched between the Deep-SLLM control and fixedfrequency PWM mode.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437349015 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 1.5 | 11.3 | 9.7 | 18.7 | 9 | 35 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437349015 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|