IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (97)

ROHM BD9B400MUV

2.7V to 5.5V Input, 4.0A Integrated MOSFET Single Synchronous Buck DC/DC Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.7-5.5 V
Schaltfrequenz1000-2000 kHz
Ausgang 11.2 V / 4 A
Ausgang 21 V / 4 A
Ausgang 31.8 V / 4 A
Ausgang 41.5 V / 4 A
IC-Revision001

Beschreibung

BD9B400MUV is a synchronous buck switching regulator with built-in low on-resistance power MOSFETs. This IC, which is capable of providing current up to 4A, features fast transient response by employing constant on-time control system. It offers high oscillating frequency at low inductance. With its original constant on-time control method which operates low consumption at light load, this product is ideal for equipment and devices that demand minimal standby power consumption.

Eigenschaften

  • Synchronous Single DC/DC Converter
  • Constant on-time control suitable to Deep-SLLM
  • Over Current Protection
  • Short Circuit Protection
  • Thermal Shutdown Protection
  • Under Voltage Lockout Protection
  • Adjustable Soft Start
  • Power Good Output
  • VQFN016V3030 Package (backside heat dissipation)

Typische Anwendungen

  • Storage Devices (HDDs/SSDs)
  • Step-down Power Supply for DSPs, FPGAs, Microprocessors, etc./ Distributed Power Supply, Secondary Power Supply
  • LCD TVs/ Printers, OA Equipment/ Entertainment Devices
  • Laptop PCs/Tablet PCs/Servers

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437324010SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1 6.2 6.5 12.5 27 89 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437324010SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster