IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (97)

ROHM BD9B400MUV

2.7V to 5.5V Input, 4.0A Integrated MOSFET Single Synchronous Buck DC/DC Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.7-5.5 V
Ausgang 11.8 V / 4 A
Ausgang 21.2 V / 4 A
Ausgang 31.5 V / 4 A
Ausgang 41 V / 4 A
IC-Revision004

Beschreibung

BD9B400MUV is a synchronous buck switchingregulator with built-in low on-resistance power MOSFETs.This IC, which is capable of providing current up to 4A,features fast transient response by employing constanton-time control system. It offers high oscillatingfrequency at low inductance. With its original constanton-time control method which operates low consumptionat light load, this product is ideal for equipment anddevices that demand minimal standby powerconsumption.

Eigenschaften

 Synchronous Single DC/DC Converter Constant on-time control suitable to Deep-SLLM Over Current Protection Short Circuit Protection Thermal Shutdown Protection Under Voltage Lockout Protection Adjustable Soft Start Power Good Output VQFN016V3030 Package(backside heat dissipation)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437324010SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 1 6.2 6.5 12.5 27 89 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437324010SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster