Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 2.7-5.5 V |
Schaltfrequenz | 1000-2000 kHz |
Ausgang 1 | 1 V / 5 A |
Ausgang 2 | 1.2 V / 5 A |
Ausgang 3 | 1.8 V / 5 A |
Ausgang 4 | 3.3 V / 5 A |
Ausgang 5 | 1.5 V / 5 A |
IC-Revision | 001 |
BD9B500MUV is a synchronous buck switchingregulator with built-in low on-resistance power MOSFETs.This IC, which is capable of providing current up to 5A,features fast transient response by employing constanton-time control system. It offers high oscillatingfrequency at low inductance. With its original constanton-time control method which operates low consumptionat light load, this product is ideal for equipment anddevices that demand minimal standby powerconsumption.
Synchronous single DC/DC Converter Constant on-time control suitable to Deep-SLLM Over Current Protection Short Circuit Protection Thermal Shutdown Protection Under Voltage Lockout Protection Adjustable Soft Start Power Good Output VQFN016V3030 Package(backside heat dissipation)
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437349010 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 1 | 13.4 | 13 | 25.8 | 6.5 | 51 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437349010 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|