IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (97)

ROHM BD9C401EFJ

4.5V to 18V Input, 4.0A Integrated MOSFET Single Synchronous Buck DC/DC Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.72-18 V
Schaltfrequenz450-550 kHz
Ausgang 13.3 V / 4 A
IC-Revision004

Beschreibung

BD9C401EFJ is a synchronous buck switching regulatorwith built-in low on-resistance power MOSFETs. Withwide input voltage range, It is capable of providingcurrent of up to 4A. It is a current mode control DC/DCconverter and features high-speed transient response.Phase compensation can also be set easily.

Eigenschaften

  • Synchronous Single DC/DC Converter
  • Over Current Protection
  • Thermal Shutdown Protection
  • Under Voltage Lockout Protection
  • Short Circuit Protection
  • Fixed Soft Start Function

Typische Anwendungen

  • Entertainment Devices
  • LCD TVs/ Set-top Boxes/ DVD/Blu-ray Disc Players/Recorders/ Broadband Network and Communication Interface

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437349047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 4.7 6.2 7.5 14.6 30.8 24 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437349047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster