IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (97)

ROHM BD9C601EFJ

4.5V to 18V Input, 6.0A Integrated MOSFET 1ch Synchronous Buck DC/DC Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.72-18 V
Schaltfrequenz450-550 kHz
Ausgang 13.3 V / 6 A
IC-Revision001

Beschreibung

BD9C601EFJ is a synchronous buck switching regulator with built-in low on-resistance power MOSFETs. With wide input voltage range, it is capable of providing current of up to 6A. It is a current mode control DC/DC converter and features high-speed transient response. Phase compensation can also be set easily.

Eigenschaften

  • Synchronous 1 ch DC/DC converter
  • Over Current protection
  • Thermal Shutdown protection
  • Under Voltage lockout protection
  • Short Circuit Protection
  • Fixed soft start function 1msec

Typische Anwendungen

  • LCD TVs/ Set-top Boxes/ DVD/Blu-ray Disc Players/Recorders/ Entertainment Devices
  • Broadband Network and Communication Interfac

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437349033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 3.3 7.5 7.9 15.1 20.9 26 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437349033SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster