Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 5.08-18 V |
Ausgang 1 | 3.3 V / 3 A |
IC-Revision | 001 |
BD9D320EFJ is a synchronous buck switching regulator with built-in low on-resistance power MOSFETs. It is capable of providing current of up to 3 A. External phase compensation circuit is not necessary for it is a constant on-time control DC/DC converter with high speed response.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437336022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 2.2 | 6.2 | 7 | 14 | 35 | 42 | SMT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74437336022 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Muster |
---|