Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 7-26 V |
Schaltfrequenz | 484-656 kHz |
Ausgang 1 | 5 V / 1 A |
IC-Revision | 004 |
The BD9E102FJ is a synchronous buck switchingregulator with low on-resistance built-in power MOSFETs.High efficiency at light load with a SLLMTM. It is mostsuitable for use in the equipment to reduce the standbypower is required. It is a current mode control DC/DCconverter and features high-speed transient response.Phase compensation can also be set easily.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | Bauform | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744053006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 6.2 | 2.2 | 1.7 | 38 | SMT | – | 45 | 5828 | SMT | ||
![]() | 744778910 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 10 | – | – | 32 | SMT | 2.9 | 72 | 7332 | Robust |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | Bauform | Version | Muster |
---|