IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (97)

ROHM BD9E302EFJ

7.0V〜28V Input, 3A Integrated MOSFET Single Synchronous Buck DC/DC Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung7.2-28 V
Schaltfrequenz484-616 kHz
Ausgang 15 V / 3 A
IC-Revision001

Beschreibung

BD9E302EFJ is a synchronous buck switching regulator with built-in power MOSFETs. High efficiency at light load with a SLLMTM (Simple Light Load Mode). It is most suitable for use in the equipment to reduce the standby power is required. It is a current mode control DC/DC converter and features high-speed transient response. Phase compensation can also be set easily.

Eigenschaften

  • Synchronous single DC/DC converter
  • SLLMTM control (Simple Light Load Mode)
  • Over current protection
  • Short circuit protection
  • Thermal shutdown protection
  • Under voltage lockout protection
  • Soft start
  • Reduce external diode
  • HTSOP-J8 package

Typische Anwendungen

  • Telecommunication devices
  • Secondary power supply and Adapter equipment
  • Consumer applications such as home appliance

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437336033SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 3.3 5.45 5.55 10.9 38 27 SMT
74437349047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 4.7 6.2 7.5 14.6 30.8 24 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437336033SPEC
74437349047SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster