IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (97)

ROHM BD9E303EFJ

7.0V to 36V Input, 3.0A Integrated MOSFET Single Synchronous Buck DC/DC Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung7-36 V
Schaltfrequenz255-345 kHz
Ausgang 13.3 V / 3 A
Ausgang 25 V / 3 A
IC-Revision003

Beschreibung

This is the product guarantees long time support inIndustrial market.BD9E303EFJ-LB is a synchronous buckswitching regulator with built-in power MOSFETs. It is acurrent mode control DC/DC converter and featureshigh-speed transient response. Phase compensation canalso be set easily.

Eigenschaften

 Long Time Support Product for IndustrialApplications. Synchronous single DC/DC converter. Over-Current Protection. Short Circuit Protection. Thermal Shutdown Protection. Under voltage Lockout Protection. Soft Start. HTSOP-J8 package (Exposed Pad).

Typische Anwendungen

  • Industrial Equipment,
  • Consumer applications such as home appliance.
  • Power supply for FA’s industrial device using 24V bass. Distribution type power supply system for 12V, and 24V.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster
74437349100SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LHMI SMT Speicherdrossel 10 4.05 5.6 10.5 69 12 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74437349100SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
Montageart Muster