| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 7 V |
| Schaltfrequenz | 1300-1700 kHz |
| Ausgang 1 | 0.5 A |
| IC-Revision | 007 |
The BD9G101G is switching regulator with integrated internal high-side 42V Power MOSFET. It provides 0.5A DC output with small SSOP6 package. Operating frequency is fixed 1.5MHz, allowing the use of small inductor and ceramic capacitor. The components of phase compensation is built in.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206065 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206090 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 15 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012209048 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 4.7 µF | ±10% | 50 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 0.02 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012209014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 10 µF | ±10% | 16 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74438356056 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 4020 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 4 | 4 | 2 | – | – | 5.6 | 3.85 | 5.5 | 68 | 20 | 80 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206065 | SPEC | ||
| 885012206090 | SPEC | ||
| 885012209048 | SPEC | ||
| 885012209014 | SPEC | ||
![]() | 74438356056 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster |
|---|