Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 18-60 V |
Schaltfrequenz | 180-220 kHz |
Ausgang 1 | 12 V / 5 A |
IC-Revision | 001 |
This is the product guarantees long time support inindustrial market.BD9G500EFJ-LA is buck DC/DC converter with built-inlow on-resistance High-Side power MOSFET. It iscapable of providing current of up to 5 A. Current modearchitecture provides fast transient response and simplephase compensation setup. The operating frequency isadjustable from 100 kHz to 650 kHz.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7443551331 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | 33 | 6.6 | 2.5 | 5.5 | 30.5 | 11 | WE-PERM |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7443551331 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | Muster |
---|