| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Schaltfrequenz | 60-70 kHz |
| Ausgang 1 | 20.3 V / 1 A |
| Ausgang 2 | 13.2 V / 1 A |
| Ausgang 3 | 5.2 V / 2 A |
| IC-Revision | 001 |
The PWM Type DC/DC Converter for AC/DC provides an optimal system for all products that include an electrical outlet. This IC supports isolated power supply and enables simpler designs of various low power consumption electrical converters. It realizes the high flexibility in power supply design by incorporating a switching MOSFET and with external current detection resistor. This IC can make high efficiency power supply because it has AC low voltage protection function and X capacitor discharge function and operates frequency reduction, minimum ON width adjustment and burst operation at light load. This IC has following various protection functions.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890334025017CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 100 nF | 310 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | 18 | 6 | 12 | Karton | ±10% | Raster 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860020672010 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 10 µF | 50 | – | – | – | – | 2 | 11 | – | – | Ammopack | ±20% | – | 10 | – | – | 2000 | 48 | 5 | 5 | ||
![]() | 860080674009 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 100 µF | 50 | – | – | – | – | 3.5 | 11.5 | – | – | Ammopack | ±20% | – | 8 | – | – | 3000 | 730 | 50 | 8 | ||
![]() | 860080578019 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | 680 µF | 35 | – | – | – | – | 5 | 20 | – | – | Ammopack | ±20% | – | 9 | – | – | 5000 | 2260 | 238 | 13 | ||
![]() | 885342208023 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | 470 pF | 2000 | – | – | – | 10 GΩ | – | 3.2 | 1.6 | 1.25 | – | ±10% | 1206 | 2.5 | X7R Klasse II | 0.6 | – | – | – | – | ||
![]() | 885342208009 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | 10 nF | 500 | – | – | – | 10 GΩ | – | 3.2 | 1.6 | 1.25 | – | ±10% | 1206 | 2.5 | X7R Klasse II | 0.6 | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890334025017CS | SPEC | |
![]() | 860020672010 | SPEC | |
![]() | 860080674009 | SPEC | |
![]() | 860080578019 | SPEC | |
![]() | 885342208023 | SPEC | |
![]() | 885342208009 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Muster |
|---|