Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 90-264 V |
Ausgang 1 | 19.8 V / 0.17 A |
IC-Revision | 003 |
The PWM type DC/DC converter for AC/DC provides an optimum system for all products that have an electrical outlet. It enables simpler design of a high effective converter specializing in non-isolated devices. This series has a built-in starter circuit that tolerates 650 V, and it contributes to low power consumption. With a current detection resistor as internal device, it can be designed as small power supply. Since current mode control is utilized, current is restricted in each cycle and excellent performance is demonstrated in bandwidth and transient response. The oscillation frequency is fixed to 100 kHz. A frequency hopping function is also on chip, and it contributes to low EMI. In addition, a built-in super junction MOSFET which tolerates 650 V makes the design easy.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447471471 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TIS Tonneninduktivität | 470 | 0.68 | 0.98 | 1200 | 1.6 | THT | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | – | – | – | 11 | – | ||
![]() | 860021374008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | 400 | 2000 | -25 °C bis zu +105 °C | 48 | 56.4 | 15 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack | ||
![]() | 860080674009 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 100 µF | 50 | 3000 | -55 °C bis zu +105 °C | 730 | 50 | 8 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447471471 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 860021374008 | SPEC | |
![]() | 860080674009 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
---|