IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (97)

ROHM BM2P249TF | Demoboard BM2P249TF-EVK-001

AC/DC Converter Non-Isolation Buck Converter PWM method Output 3W 24V

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 126.4 V / 0.12 A
IC-Revision003

Beschreibung

The BM2P249TF-EVK-001 evaluation board outputs 24V voltage from the input of 90Vac to 264Vac. The output current supplies up to 0.125A. BM2P109TF which is PWM method DC/DC converter IC built-in 650V MOSFET is used. The BM2P249TF contributes to low power consumption by built-in a 650 V starting circuit. Built-in current detection resistor realizes compact power supply design. Current mode control imposes current limitation on every cycle, providing superior performance in bandwidth and transient response. The switching frequency is 100 kHz in fixed mode. At light load, frequency is reduced and high efficiency is realized. Built-in frequency hopping function contributes to low EMI. Low on-resistance 9.5 Ω 650 V MOSFET built-in contributes to low power consumption and easy design. The flywheel diode is a fast recovery diode of 1A/650 V RFN1LAM6S, contributing to low power consumption.

Eigenschaften

  • PWM frequency: 100kHz
  • PWM current mode method
  • Frequency hopping function
  • Burst operation at light load
  • Built-in 650V start circuit
  • Built-in 650V switching MOSFET
  • VCC pin under voltage protection
  • VCC pin over voltage protection
  • Over current limiter function per cycle
  • Soft start function

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster
7447471471SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TIS Tonneninduktivität 470 0.68 0.98 1200 1.6 THT -40 °C bis zu +125 °C 11
860021374008SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren4.7 µF 400 2000 -25 °C bis zu +105 °C 48 56.4 15 3.5 8 11.5 Ammopack
860080674009SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren100 µF 50 3000 -55 °C bis zu +105 °C 730 50 8 3.5 8 11.5 Ammopack
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
7447471471SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

860021374008SPEC
860080674009SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster