IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (97)

ROHM BM2SC123FP2-LBZ | Demoboard BM2SC123FP2-EVK-001

Built-in SiC MOSFET Isolation Fly-back Converter Quasi-Resonant method 48 W 24 V

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung210-480 V
Schaltfrequenz106-134 kHz
Ausgang 125.2 V / 2 A
IC-Revision002

Beschreibung

This is the product guarantees long time support in industrial market. BM2SC12xFP2-LBZ series is a quasi-resonant AC/DC converter that provides an optimum system for all products which has an electrical outlet. Quasi-resonant operation enables soft switching and helps to keep the EMI low. This IC can be designed easily because it includes the 1700V SiC (Silicon-Carbide) MOSFET. Design with a high degree of flexibility is achieved with current detection resistors as external devices. The burst operation reduces an electric power at light load. BM2SC12xFP2-LBZ series includes various protection functions, such as soft start function, burst operation function, over current limiter per cycle, over voltage protection, overload protection.

Eigenschaften

  • Long Time Support Product for Industrial Applications
  • TO263-7L Package
  • Built-in 1700 VSiC-MOSFET
  • Quasi-resonant Type (Low EMI)
  • Frequency Reduction Function
  • LowCurrent Consumption(19 μA)during Standby
  • Burst Operation at Light Load
  • SOURCE Pin Leading Edge Blanking
  • VCCUVLO (Under Voltage Lock Out)
  • VCCOVP (Over Voltage Protection)
  • Over Current Protection Circuit per Cycle
  • Soft Start Function
  • ZT Pin Trigger Mask Function
  • ZT OVP (Over Voltage Protection)
  • BR UVLO (Under Voltage Lock Out)

Typische Anwendungen

  • Industrial Equipment,AC Adaptor,Household Appliances.

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionMontageartCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster
691101710002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular 2 Wire Protector PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) 16 THT 5 10 Karton
691250610003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 3 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) 32 THT -30 °C bis zu +120 °C 6.35 19.05 Karton
691250910003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2509 - 9.52 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 3 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) 32 THT -30 °C bis zu +120 °C 9.52 28.56 Karton
7447462022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 2.2 6.3 4.3 0.02 65 Schrumpfschlauch THT 6
768772102SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) 1000 0.5 0.55 2.08 1.8 Gestanzt THT -40 °C bis zu +125 °C 7.8
860021381024SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren180 µF 400 2000 -25 °C bis zu +105 °C 700 2160 15 7.5 18 45 Tray
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionMontageartCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Verpackung Muster