IC-Hersteller ROHM

IC-Hersteller (97)

ROHM BM2SCQ123T-LBZ | Demoboard BM2SCQ123T-EVK-001

Quasi-resonant AC/DC Converter Built-in 1700 V SiC-MOSFET

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung210-480 V
Schaltfrequenz106-134 kHz
Ausgang 126.4 V / 2 A
IC-Revision001

Beschreibung

BM2SCQ123T-LBZ is a quasi-resonant AC/DC converter that provides an optimum system for all products which has an electrical outlet. Quasi-resonant operation enables soft switching and helps to keep the EMI low. This IC can be designed easily because it includes the 1700 V/4 A SiC (Silicon-Carbide) MOSFET. Design with a high degree of flexibility is achieved with current detection resistors as external devices. The burst operation reduces an input power at light load. It includes various protection functions, such as soft start function, burst operation, over current limiter per cycle, over-voltage protection function, overload protection function.

Eigenschaften

  • Long Time Support Product for Industrial Application
  • 6 Pins: TO-220-6 Package
  • Built-in 1700V/ 4A/ 1.12Ω SiC MOSFET
  • Quasi-resonant Type (Low EMI)
  • Frequency Reduction Function
  • Low Current Consumption(19 μA) during Standby
  • Burst Operation at Light Load
  • SOURCE Pin Leading Edge Blanking
  • VCC UVLO (Under Voltage Drop Out protection)
  • Soft Start Function
  • ZT Pin Trigger Mask Function
  • ZT OVP (Over Voltage Protect)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionMontageart Muster
691101710002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 101 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular 2 Wire Protector PCB Ja Horizontal 26 to 14 (AWG) 0.5 to 2.5 (mm²) 16 THT
691250610003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 3 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) 32 THT
691250910003SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2509 - 9.52 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 3 Rising Cage Clamp PCB Ja Horizontal 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) 32 THT
7447462022SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 2.2 6.3 4.3 0.02 65 Schrumpfschlauch THT
768772102SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI HV Tonneninduktivität (High Voltage) 1000 0.5 0.55 2.08 1.8 Gestanzt THT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionL
(µH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
VersionMontageart Muster