IC-Hersteller Sanken Electric Co., Ltd.

IC-Hersteller (104)

Sanken Electric Co., Ltd. STR3A453D | Demoboard DEE0009

Offline Buck Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung85-265 V
Ausgang 115.75 V / 0.7 A
IC-Revision1.3

Beschreibung

This document describes the design example of a power supply using the STR3A453D intended for the non-isolated buck converter that supports universal inputs and a 15 V/0.7 A output (0.8 A peak). The STR3A453D is a current mode PWM control IC with a built-in power MOSFET, developed for isolated flyback converters. However, the IC is also suitable for configuring non-isolated buck converters. In addition, the design example uses the SJPD-L5 as a fast recovery diode for the freewheeling diode, and the SJPD-D5 as a fast recovery diode for the IC’s power supply.This document contains the following: the specifications of the design example, circuit diagrams, the bill of materials, the setting examples of component constants, a pattern layout example, and the evaluation results of the power supply characteristics. For more details on the parts listed in this document, refer to the corresponding data sheets.

Eigenschaften

  • Reduced Number of External Components (Built-in Startup Circuit)
  • High Efficiency in All Load Ranges Achieved by Load-based Auto-shifting Operation Modes Normal Operation: PWM Mode, 65 kHz (Typ.) Light-load Operation: Green Mode Standby Operation: Burst Oscillation Mode
  • Efficiency: 84.3% (230 VAC, 10.5 W)
  • Input Power at No Load: 42.8 mW (230 VAC)
  • Reduced EMI Noise (Random Switching Function)

Typische Anwendungen

  • Small Home Appliance, Large Home Appliance
  • Auxiliary Power Supply, Other SMPSs (Switching Mode Power Supplies)
  • Power Supply for Motor Control

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
ISAT,10%
(A)
fres
(MHz)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenG
(mm)
GenderTypIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
890334023023CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTXX Folienkondensatoren Across the mains100 nF X2 300 0.130 GΩ 10 Karton ±10% Raster 10 mm -40 °C up to +105 °C 4 310 13 7 13 Boxed THT
744862120SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TFC Stromkompensierte Netzdrossel UU 9.8 V -40 °C up to +125 °C 4 3.5 0.4 12 2 300 2500 MnZn 17 11.5 17 THT
7447231221SPEC
15 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TI Tonneninduktivität 1018 -40 °C up to +125 °C 2.1 2.4 Schrumpfschlauch 1.75 0.22 0.2 NiZn 11 11 19 THT
860020672011SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren22 µF 2 Ammopack ±20% 10 2000 60 11 5 50 11
860080475016SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren470 µF 5 Ammopack ±20% 10 5000 1415 117.5 10 25 16
885012207086SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF10 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 2.5 X7R Klasse II 0.5 50 2 1.25 0.8
885012207097SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)68 nF7.4 GΩ 7" Tape & Reel ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 2.5 X7R Klasse II 0.5 50 2 1.25 0.8
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single1000 MΩ 2.54 Beutel -40 °C up to +105 °C 2 Single Stiftleiste Gerade 3 5.08 THT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungTol. CBauformBetriebstemperaturDF
(%)
KeramiktypFl
(mm)
ISAT,10%
(A)
fres
(MHz)
VersionEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenG
(mm)
GenderTypIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(Ω)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster