| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-40 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 1 A |
| IC-Revision | 2.2 |
The TS30041 (1A) and TS30042 (2A) are DC/DC synchronous switching regulators with fully integrated power switches, internal compensation, and full fault protection. The switching frequency of 1MHz enables the use of small ! lter components resulting in minimal board space and reduced BOM costs. The TS30041/42 utilizes current mode feedback in normal regulation PWM mode. When the regulator is placed in standby (EN is low), the device draws less than 10uA quiescent current. The TS30041/42 integrates a wide range of protection circuitry including input supply under-voltage lockout, output voltage soft start, current limit, and thermal shutdown. The TS30041/42 includes supervisory reporting through the PG (Power Good) open drain output to interface other components in the system.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012205033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 22 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | |||
| 885012208019 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | 22 µF | ±10% | 10 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.005 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | |||
![]() | 744774047 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2 SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 5848 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 5.2 | 5.8 | 4.5 | – | – | 4.7 | 3 | 5.5 | 0.071 | 33 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012205033 | SPEC | ||
| 885012208019 | SPEC | ||
![]() | 744774047 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Muster |
|---|