Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
Schaltfrequenz | 0-16000 kHz |
Ausgang 1 | 13.5 V / 1.1 A |
IC-Revision | 1.0 |
TS51111 WCSP WPC/PMA RX1.06/13/2016 9:13:00 AMTitleSize: Number:Date:Revision:Time: Sheet ofLetter13.5V/15W USB SW
Remarks- EVM is added with Ref Design pdf
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 760308103204 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Receiver Spule | works with Qi Rx IC's | 38 x 30 x 0.8 mm | 16.7 | 2 | 430 | 11 | 32 | 30 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 760308103204 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster |
---|