| Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 1.8-5.5 V |
| Ausgang 1 | 5.5 V / 1.2 A |
| IC-Revision | A |
The SGM62112 is a fully-integrated synchronous Buck-Boost converter which is capable of operating from 1.8V to 5.5V input and suitable for battery powered applications such as 1-cell Li-Ion battery, 2-cell or 3-cell Alkaline/NiMH batteries. The device supports up to 1200mA output current at higher than 3.6V inputvoltage, and 800mA output current at higher than 2.4V input voltage.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74438324022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 2.45 | 3.65 | 123 | 57 | 80 | SMT | ||
![]() | 74438334022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 2.2 | 2.9 | 6.1 | 100 | 50 | 80 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74438324022 | SPEC | |
![]() | 74438334022 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Muster |
|---|