| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1 |
The EFM32GG-STK3700 is an excellent starting point to get familiar with the EFM32GG 32-bit microcontrollers. The starter kit contains sensors and peripherals demonstrating some of the MCU's many capabilities and can serve as a starting point for application development. The EFM32GG features an on-board SEGGER J-Link debugger and an Advanced Energy Monitoring system, allowing you to program, debug, and perform real-time current profiling of your application without using external tools.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 742792796 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 1000 | 1200 | 200 MHz | 550 | 1.5 | Breitband | ||
![]() | 74279266 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 1000 | 1350 | 140 MHz | 650 | 0.6 | Breitband | ||
![]() | 742792662 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 1000 | 1050 | 120 MHz | 830 | 0.3 | Breitband |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|