| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | A02 |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060YS75000 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 74279266 | SPEC | |
![]() | 742792022 | SPEC | |
![]() | 430182043816 | SPEC | – |
![]() | 65100516121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | Interface typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|