IC-Hersteller Silicon Laboratory Inc.

IC-Hersteller (108)

Silicon Laboratory Inc. EFM32WG | Demoboard EFM32WG-STK3800

EFM32WG Starter Kit

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA02

Beschreibung

The EFM32WG-STK3800 is an excellent starting point to get familiar with the EFM32WG 32-bit microcontrollers. The starter kit contains sensors and peripherals demonstrating some of the MCU's many capabilities and can serve as a starting point for application development. The EFM32WG features an on-board SEGGER J-Link debugger and an Advanced Energy Monitoring system, allowing you to program, debug and perform real-time current profiling of your application without using external tools.

Eigenschaften

  • EFM32WG990F256 MCU with 256 KB Flash and 32 KB RAM.
  • Advanced Energy Monitoring system for precise current tracking.
  • Integrated Segger J-Link USB debugger/emulator with debug out functionality.
  • 160 segment Energy Micro LCD.
  • 20 pin expansion header.
  • Breakout pads for easy access to I/O pins.
  • Power sources include USB and CR2032 battery.
  • 2 user buttons, 2 user LEDs and a touch slider.
  • Ambient Light Sensor and Inductive-capacitive metal sensor.
  • EFM32 OPAMP footprint.
  • 32 MB NAND Flash.
  • USB Micro-AB (OTG) connector.
  • 0.03F Super Capacitor for backup power domain.
  • Crystals for LFXO and HFXO: 32.768kHz and 48.000MHz.

Weiterführende Informationen

Von Silicon Laboratory Inc. freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1000 Ω, 1200 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1200 Ω
Maximale Impedanz200 MHz 
Nennstrom 2550 mA
Gleichstromwiderstand1.5 Ω
TypBreitband 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1000 Ω, 1350 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1350 Ω
Maximale Impedanz140 MHz 
Nennstrom 2650 mA
Gleichstromwiderstand0.6 Ω
TypBreitband 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1000 Ω, 1050 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1050 Ω
Maximale Impedanz120 MHz 
Nennstrom 2830 mA
Gleichstromwiderstand0.3 Ω
TypBreitband 
Verfügbarkeit prüfen