| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | A01 |
The Silicon Labs EFM8UB1 Starter Kit is an excellent starting point to evaluate and develop USB applications on the EFM8UB1 MCUs. The SLSTK2000A starter kit can be used to evaluate the EFM8UB1 set of devices.This kit includes the most capable MCU in the USB-enabled family, EFM8UB10F16G-A-QFN28, operating up to 50 MHz. The EFM8UB10F16G-A-QFN28 includes 16 kB of flash and 2304 B of RAM.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 742792796 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 1000 | 1200 | 200 MHz | 550 | 1.5 | Breitband | ||
![]() | 74279266 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 1000 | 1350 | 140 MHz | 650 | 0.6 | Breitband | ||
![]() | 742792662 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | 1000 | 1050 | 120 MHz | 830 | 0.3 | Breitband |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|