IC-Hersteller Silicon Laboratory Inc.

IC-Hersteller (108)

Silicon Laboratory Inc. EFR32MG1P232F256GM48-B0 | Demoboard BRD4151A

EFR32MG 2.4GHz 19.5 dBm Radio Board BRD4151A Reference Manual

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.7

Beschreibung

The EFR32MG family of Wireless SoCs deliver a high performance,low energy wireless solution integrated into a small formfactor package.The EFR32 Mighty Gecko Radio Boards provide a development platform (together with the Wireless Starter Kit Mainboard) for theSilicon Labs EFR32 Mighty Gecko Wireless System on Chips and serve as reference designs for the matching network of the RF interface.The BRD4151A Radio Board is designed to operate in the 2400-2483.5 MHz band with the RF matching network optimized to operatewith 19.5 dBm output power.To develop and/or evaluate the EFR32 Mighty Gecko, the BRD4151A Radio Board can be connected to the Wireless Starter Kit Mainboardto get access to display, buttons and additional features from Expansion Boards and also to evaluate the performance of the RFinterface

Eigenschaften

  • Wireless SoC:EFR32MG1P232F256GM48
  • CPU core: ARM Cortex-M4 with FPU
  • Flash memory: 256 kB
  • RAM: 32 kB
  • Operation frequency: 2.4 GHz
  • Transmit power: 19.5 dBm
  • Integrated PCB antenna, UFL connector(optional).
  • Crystals for LFXO and HFXO: 32.768 kHzand 38.4 MHz.

Weiterführende Informationen

Von Silicon Laboratory Inc. freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1000 Ω, 1350 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1350 Ω
Maximale Impedanz140 MHz 
Nennstrom 2650 mA
Gleichstromwiderstand0.6 Ω
TypBreitband 
Verfügbarkeit prüfen