Details
| Topologie | Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 2.1-3.6 V |
| IC-Revision | 1.3 |
Eigenschaften
- 32-bit ARM® Cortex -M3 processor
- 2.4 GHz IEEE 802.15.4-2003 transceiver & lower MAC
- 128 or 192 kB flash, with optional read protection
- 12 kB RAM memory
- AES128 encryption accelerator
- Flexible ADC, UART/SPI/TWI serial communications, and general purpose timers
- 24 highly configurable GPIOs with Schmitt trigger inputs
Weiterführende Informationen
Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer.