IC-Hersteller Silicon Laboratory Inc.

IC-Hersteller (108)

Silicon Laboratory Inc. EZR32HG320F64R68G-B0 | Demoboard BRD4543B

EZR32HG Switched WSTK Radio Board

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA00

Beschreibung

The EZR32HG family of Wireless MCUs deliver a high performance,low energy wireless solution integrated into a small formfactor package.By combining a high performance sub-GHz RF transceiver with an energy efficient 32-bit MCU, the family provides designers the ultimate in flexibility with a family of pincompatibledevices that scale from 32/64 kB of flash and support Silicon Labs EZRadioor EZRadioPRO transceivers. The ultra-low power operating modes and fast wake-uptimes of the Silicon Labs energy friendly 32-bit MCUs, combined with the low transmitand receive power consumption of the sub-GHz radio, result in a solution optimized forbattery powered applications.To develop and/or evaluate the EZR32 Happy Gecko the EZR32HG Radio Board canbe connected to the Wireless Starter Kit Mainboard to get access to display, buttonsand additional features from Expansion Boards.

Eigenschaften

Wireless MCU: EZR32HG320F64R68G

Weiterführende Informationen

Von Silicon Laboratory Inc. freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Z @ 100 MHz(Ω)
Zmax(Ω)
Testbedingung Zmax
IR 2(mA)
RDC max.(Ω)
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 220 Ω, 330 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz220 Ω
Maximale Impedanz330 Ω
Maximale Impedanz300 MHz 
Nennstrom 22000 mA
Gleichstromwiderstand0.05 Ω
TypHochstrom 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-CBF SMT-Ferrit, 1000 Ω, 1350 Ω
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
ProduktserieWE-CBF SMT-Ferrit
Impedanz @ 100 MHz1000 Ω
Maximale Impedanz1350 Ω
Maximale Impedanz140 MHz 
Nennstrom 2650 mA
Gleichstromwiderstand0.6 Ω
TypBreitband 
Verfügbarkeit prüfen