| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 4.5-60 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 0.6 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The EV2600-B-01A Evaluation Board is designed to demonstrate the capabilities of SCT2600, high efficiency fully integrated non-synchronous step-down DCDC converter supporting up to 0.6A continuous output current from an input source from 4.5V to 60V. The SCT2600 features fixed 2.1MHz switching frequency, which minimizes the external off chip passive components size . With a minimum 80ns on-time of high-side MOSFET, the SCT2600 allows power conversion from high input voltage to low output voltage. The SCT2600 offers cycle-by-cycle current limit, thermal shutdown protection and input voltage under-voltage protection. The device is available in a 6-pin small profile TSOT23-6 package.This user's guide describes the characteristics, operation and the use of the EV2600-B-01A Evaluation Module including EVM specifications, recommended test setup, test result, schematic diagram, bill of materials, and the board layout.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | 100 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206120 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 100 nF | ±10% | 100 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012209028 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 µF | ±10% | 25 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 2 | 0.3 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 74404064150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LQS SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 6045 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 6 | 6 | 4.5 | – | – | 15 | 2.45 | 3 | 68 | 17 | – | – | – | – | – | ||
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | 3 | – | – | – | 3 | 2.54 | Single | Stiftleiste | Gerade |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206046 | SPEC | ||
| 885012206071 | SPEC | ||
| 885012206120 | SPEC | ||
| 885012209028 | SPEC | ||
![]() | 74404064150 | SPEC | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | Muster |
|---|