IC-Hersteller Silicontent Technology

IC-Hersteller (97)

Silicontent Technology SCT61240Q | Demoboard SCT61240Q Evaluation Board

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4-19 V
Ausgang 11.2 A
Ausgang 21.5 V / 1.2 A
Ausgang 31.8 V / 0.6 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

The SCT61240Q is a highly integrated power management IC (PMIC) optimized for automotive camera system. It integrates three high efficiency synchronous BUCK converters (HVBUCK1, LVBUCK2, LVBUCK3), and a high-PSRR low noise LDO with OV/UV monitoring on all outputs.

Typische Anwendungen

  • Compact Camera Module
  • ADAS
  • Cabin Monitor

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
MontageartPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
74438324010SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 1 4.05 6.3 49 85 80 SMT 2 1.2 2.8
74438324022SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 2.2 2.45 3.65 123 57 80 SMT 2 1.2 1.6
74438356047SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 4.7 4 5.75 63 22 80 SMT 2 2 2.9
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 3 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
74438324010SPEC
74438324022SPEC
74438356047SPEC
61300311121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
MontageartPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster