| Topologie | LAN / POE |
| Ausgang 1 | 24 V |
| IC-Revision | 1 |
There are many manufacturers of Ethernet magnetics. The manufacturers below are just used as examples, we take no responsibility for the suitability or quality of the items listed below. Please visit the manufacturer’s website for the most up-to-date data before selecting the parts.
Up to 30W peak output power (IEEE802.3at)Low cost, small low profile SMT package (33 x 22 x 13 mm)89% efficient DC/DC converter12V and 24V variants availableOverload, short-circuit and thermal protectionLow output ripple & noiseAdjustable output voltageIndustrial temperature rangeMinimal external components requiredClass 4 IEEE802.3 PDIEEE802.3bt, IEEE802.3at, IEEE802.3af compliant1500Vdc isolation (input to output)Silvertel “design-in” assistance
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Q (%) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Package | Input | VCE max. (V) | IF max. (mA) | Testbedingung CTR | CTR min. (%) | CTR max. (%) | VISO (V (RMS)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | IR (mA) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | USB | Shield Tabs | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 885342208024 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | 1 nF | ±10% | 2000 | 1206 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | ||
![]() | 885342208020 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | 4.7 nF | ±10% | 1000 | 1206 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | ||
| 885012208058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 100 nF | ±10% | 25 | 1206 | 600 | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | |||
| 885012208069 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 10 µF | ±10% | 25 | 1206 | 600 | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | |||
![]() | 860040475008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 470 µF | ±20% | 25 | – | – | 14 | – | – | 16 | – | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7000 | 1210 | 117.5 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792096 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | 2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | 1000 | 1000 | 100 MHz | 1000 | 0.3 | Hochstrom | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | – | ||
![]() | 74438356018 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 4020 | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | – | – | – | 1.8 | 6.8 | 8.7 | 24.5 | 40 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 4600 | – | – | – | – | 0.03 | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | SMT | – | – | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 2 | Single | Stiftleiste | 3000 | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | 3 | Single | Stiftleiste | 3000 | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | – | |
![]() | 7499811420 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 10G Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | 33.02 | 17 | 13.87 | – | – | – | 120 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10GBASE-T | PoE+ | 1 | Oben | Nein | -40 °C up to +85 °C | gelb/grün-grün | current & voltage | THT | Nein | Ja | ||
![]() | 140356145200 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-OCPT SOP-4 | – | – | – | SOP4 | – | – | – | – | 4.4 | 3.6 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SOP 4 | DC | 80 | 60 | IF = 5 mA VCE = 5 V | 130 | 260 | 3750 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Optocoupler Phototransistor | – | – | – | – | – | -55 °C up to +110 °C | – | – | SMT | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Q (%) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Package | Input | VCE max. (V) | IF max. (mA) | Testbedingung CTR | CTR min. (%) | CTR max. (%) | VISO (V (RMS)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Reihen | Gender | IR (mA) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | USB | Shield Tabs | Muster |
|---|