| Topologie | Aufwärtswandler |
| Eingangsspannung | 5-27 V |
| Ausgang 1 | 57 V |
| IC-Revision | 1.0 |
This is Silvertel’s new EVAL board to cover both the Ag7200 DC-DC converter and it’s complementary and frequently associated Ag6100 PSE module.It is designed to allow simple and combined or separate testing and evaluation of both Silvertel’s Ag6100 POE PSE module as well as the Ag7200 DC-DC Boost converter. With either 5V or 12V nominal DC input, the output of the Ag7200 is linked on the Eval board directly to the input of the Ag6100 as it would be if being used to design a PSE power circuit. It is designed to provide a complete Power Sourcing Equipment (PSE) functional power block, when fitted with both modules, providing up to 40W of PSE output power onto the CAT5/6 cable as an output at either 48V or 57V.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Reihen | Gender | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (mW) | VClamp max. (V) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150141RS73100 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 300 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | 3528 | – | – | – | 3.5 | 2.8 | 1.9 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | SMT | – | ||
![]() | 742792096 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | – | – | – | 2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | – | – | – | 1000 | 1000 | 100 MHz | 1000 | 0.3 | Hochstrom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | SMT | – | ||
![]() | 860010773012 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 47 µF | ±20% | 63 | – | 9 | – | – | 11 | – | – | – | Ammopack | 2000 | 198 | 29.61 | 2.5 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ATBD110470M063DSPA4B000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860010575013 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 470 µF | ±20% | 35 | – | 12 | – | – | 16 | – | – | – | Ammopack | 2000 | 693 | 164.5 | 5 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ATBF160471M035DSPAAB000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 15.24 | – | – | – | Beutel | – | – | – | 2.54 | – | 12 | – | – | 3000 | 250 | Dual | Stiftleiste | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | |
![]() | 694108301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 5.5 | 5000 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | THT | – | |
| 749052050 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18.29 | 14.7 | 9.05 | 13.97 | – | – | – | – | 1270 | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PoE+ | – | – | – | – | – | – | 10G Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 1 A) | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 180 | |||
![]() | 824500581 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVSP Power TVS Diode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DO-214AC | – | – | – | 4.24 | 2.67 | 2.25 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMAJ58A | 58 | 67.8 | 4.3 | 400000 | 93.6 | – | – | – | – | -65 °C up to +150 °C | – | SMT | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | – | 2.54 | – | 2 | – | – | 3000 | 250 | Single | Stiftleiste | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | |
![]() | 885342208024 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 2000 | 1206 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R1206102KB00DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150141RS73100 | SPEC | |
![]() | 742792096 | SPEC | |
![]() | 860010773012 | SPEC | |
![]() | 860010575013 | SPEC | |
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 694108301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
| 749052050 | SPEC | ||
![]() | 824500581 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 885342208024 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Reihen | Gender | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (mW) | VClamp max. (V) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Muster |
|---|