Topologie | LAN / POE |
Eingangsspannung | 44-57 V |
IC-Revision | 1.0 |
These are a range of evaluation boards for testing and evaluation of Silvertels ultra-miniature IEEE802.3af Ag9900M SMT package PoE PD modules. It is designed to work with Power Sourcing Equipment (PSE) that supplies power over either the spare pair or the data pair. It is fully compatible with the Ag6100 (and complementary Ag7100) and Ag6400 PSE modules. It can be ordered as one of six options, dependent on the module/output voltage variant fitted, from either Ag9912M, Ag9905M or Ag9903M or with additional over temperature protection fitted, with the MT suffix. Please click on the order codes above, or use the Buy Samples button provided to order boards. The User Manual can also be downloaded below.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | xPxC | Tab | EMI | Anwendungssystem | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (mW) | VClamp max. (V) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | IR (A) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 634108185421 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Modular Jack Horizontal Shielded SMT 8P8C Tab Down | 8P8C | Down | Nein | CAT 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | – | 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | – | – | 1x1 | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | SMT | – | – | – | – | – | 1.5 | Tape and Reel | |
![]() | 742792096 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | – | – | – | 2 | 1.2 | 0.5 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | 1000 | 100 MHz | 1000 | 0.3 | High Current | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | SMT | – | – | – | 0.9 | – | 0.8 | – | ||
![]() | 74438356018 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4020 | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | – | 6.8 | 8.7 | 24.5 | 40 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.03 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 1.8 | 2 | – | 2 | – | 4.6 | – | ||
![]() | 150141RS73100 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 300 | 2 | AlInGaP | 120 | – | – | – | 3528 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 3.5 | 2.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | SMT | – | – | – | 1.9 | – | – | Tape and Reel | ||
![]() | 860010573007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG8 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 µF | ±20% | 35 | – | -40 °C bis zu +85 °C | 12 | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | 231 | 35 | 2.5 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | ATBD110101M035DSPA4B000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ammopack | ||
![]() | 885012208069 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±10% | 25 | 1206 | – | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R1206106K025DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | 7" Tape & Reel | ||
![]() | 694108301002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC DC Power Jack Right Angled Ø 6.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | – | – | 5000 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Right Angled | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | THT | – | – | – | – | – | 5 | Beutel | |
749052050 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN 10G Übertrager 10Gbit Base-T | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 °C bis zu +70 °C | – | – | – | 18.29 | 14.7 | 13.97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1270 | – | – | – | – | – | – | PoE+ | – | – | – | – | – | – | 10G Base-T | 1 | PoE+ (bis zu 1 A) | Nein | 0 °C up to +70 °C | 1500 | SMT | 180 | 24 | – | 9.05 | – | – | – | |||
![]() | 824500581 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVSP Power TVS Diode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DO-214AC | – | – | – | – | 4.24 | 2.67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | SMAJ58A | 58 | 67.8 | 4.3 | 400000 | 93.6 | – | – | – | – | -65 °C up to +150 °C | – | SMT | – | – | – | 2.25 | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | 2 | Single | – | Pin Header | 3 | Beutel | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.54 | – | – | – | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | THT | – | 3 | Single | – | Pin Header | 3 | Beutel | |
![]() | 885342208020 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 nF | ±10% | 1000 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R1206472KA00DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | 7" Tape & Reel | ||
![]() | 885342207010 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 250 | 0805 | -55 °C bis zu +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R0805103K250DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | 7" Tape & Reel | ||
![]() | 885342208024 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 2000 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | X7R1206102KB00DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | 7" Tape & Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 634108185421 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 742792096 | SPEC | |
![]() | 74438356018 | SPEC | |
![]() | 150141RS73100 | SPEC | |
![]() | 860010573007 | SPEC | |
![]() | 885012208069 | SPEC | |
![]() | 694108301002 | SPEC | – |
749052050 | SPEC | ||
![]() | 824500581 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 885342208020 | SPEC | |
![]() | 885342207010 | SPEC | |
![]() | 885342208024 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | xPxC | Tab | EMI | Anwendungssystem | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (mW) | VClamp max. (V) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (RMS)) | Montageart | L (µH) | Pins (pcs) | Reihen | H (mm) | Gender | IR (A) | Verpackung | Muster |
---|