| Topologie | LLC Resonanzwandler |
| Eingangsspannung | 800 V |
| Ausgang 1 | 800 V |
| IC-Revision | 1.0 |
The STDES-DABBIDIR provides a complete solution for a bidirectional DC-DC power converter.A dual active bridge topology based on an ACEPACK 2 SiC power module is proposed.The STM32G474RE MCU, enabling digital-intensive power control and optimized for mixed-signal applications, is used.Thanks to the latest generation SiC power module and high-frequency operation (100 kHz), high performance and design optimization are reached.Soft switching DAB behavior is managed by adaptive modulation techniques, according to the load/voltage variation.Bidirectional mode operation supports V2G and V2L implementations as well as UPS and battery energy storage applications.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | IRIPPLE (A) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | Gender | IR (mA) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080GS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 450 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74279262 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 | 120 | 200 | 510 MHz | 1350 | 0.3 | Breitband | ||
![]() | 742792021 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4500 | 22 | 40 | 1000 MHz | 6000 | 0.008 | Hochstrom | ||
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 pF | ±5% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 470 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 3 | 1.1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 62201021121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 500 MΩ | – | 6.35 | – | – | – | Karton | – | – | – | 10 | 1.27 | Dual | – | Stiftleiste | 1000 | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | – | Beutel | – | – | – | 4 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | 3000 | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 890764428004CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTDB DC-Link | – | – | – | – | – | – | – | 40 µF | ±5% | 600 | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 250 MΩ | – | 42 | 30 | 45 | – | Karton | 30 | 0.2 | 23 | 4 | 37.5 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 890744428006CS | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTDB DC-Link | – | – | – | – | – | – | – | 25 µF | ±5% | 1200 | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | 400 MΩ | – | 42 | 45 | 60 | – | Karton | 45 | 0.13 | 25.1 | 4 | 37.5 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | IRIPPLE (A) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | Gender | IR (mA) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|