IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (108)

STMicroelectronics ASM330LHBG1 | Demoboard STEVAL-MKI244A

Details

TopologieSensors
IC-Revision1.0

Beschreibung

The STEVAL-MKI244A is an adapter board designed to facilitate the evaluation of MEMS devices in the ASM330LHBG1 product family. The board offers an effective solution for fast system prototyping and device evaluation directly within the user’s own application.The STEVAL-MKI244A can be plugged into a standard DIL24 socket. The adapter provides the complete ASM330LHBG1 pinout and comes ready-to-use with the required decoupling capacitors on the VDD and VDDIO power supply lines.This adapter is supported by a STEVAL-MKI109V3 motherboard, which includes a high performance 32-bit microcontroller functioning as a bridge between the sensor and a PC, on which it is possible to use the downloadable graphical user interface (MEMS studio), or dedicated software routines for customized applications.

Eigenschaften

Complete ASM330LHBG1 pinout for a standard DIL 24 socketFully compatible with STEVAL-MKI109V3 motherboardsRoHS compliant

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von STMicroelectronics freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 12, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins12 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge30.48 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen