| Topologie | USB |
| IC-Revision | 1.0 |
The STEVAL-OET005 kit allows evaluating ST ESD protection devices or filtering devices for USB Type-C connectors.There are two different kits available for sale. Each kit contains an evaluation board and a testing board.The STEVAL-OET005VC kit provides a protection solution of all lines (data, control, and power) in a 500 µm pitch package. This kit contains the STEVAL-OET005C evaluation board and the STEVAL-OET005E testing board.The STEVAL-OET005VD kit provides a protection and filtering solution (common mode filters and protection for all lines) in a 500 µm pitch and 0201 package. This kit contains the STEVAL-OET005D evaluation board and the STEVAL-OET005E testing board.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Leiterplattendicke (mm) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 632712000011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Stecker | 22 | SMT | 0.8 | 20 | Tape and Reel mit Kappe | |
![]() | 632723300011 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | USB 3.1 | Type C | Horizontal | Buchse | 24 | THR | 1.6 | 48 | Tape and Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 632712000011 | SPEC |
![]() | 632723300011 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Typ | Gender | Pins | Montageart | Leiterplattendicke (mm) | Arbeitsspannung (V (DC)) | Verpackung | Muster |
|---|