IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics FT260Q | Demoboard STEVAL-USBI2CFT

USB to I2C evaluation board for interfacing wireless applications with PC GUI tool

Details

TopologieUSB
Eingangsspannung5-5.5 V
IC-Revision1

Beschreibung

The STEVAL-USBI2CFT allows the quick start of Qi compatible wireless charging transmitter and receiver projects.With the usage of a USB I2C bridge, the user can monitor and control the ST wireless charging evaluation boards using the STSW-WPSTUDIO graphical user interface (GUI).The STEVAL-USBI2CFT board includes an internal level-shifter.The voltage level can be changed soldering one of the soldering bridges.The voltage can be set to 1.8, 2.5 or 3.3 V depending from what solder bridge was soldered.

Eigenschaften

  • Fully independent USB I2C bridge for communication between GUI and ST evaluation boards for wireless charging
  • Standardized pinout for all ST wireless charging evaluation boards
  • No additional programming
  • I2C interface
  • Output voltage from USB connector for DC powering of evaluation boards

Typische Anwendungen

  • Wireless Chargers

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenG
(mm)
IR
(A)
Muster
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel SMT
885012006055SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)47 pF ±5% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206071SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF ±10% 25 0603 -55 °C up to +125 °C 3.55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206077SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 pF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012106011SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)2.2 µF ±20% 10 0603 -55 °C up to +85 °C 100.05 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012106012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)4.7 µF ±20% 10 0603 -55 °C up to +85 °C 100.02 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
61300611021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 15.24 Beutel Abgewinkelt Stiftleiste 6 THT 250 2.54 Single 3
629722000214SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Type C Connectors -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel USB 2.0 Type C Horizontal Buchse 16 SMT 48 0.95 5
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060RS75000SPEC
885012006055SPEC
885012206071SPEC
885012206077SPEC
885012106011SPEC
885012106012SPEC
61300611021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

629722000214SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungAnwendungInterface typTypGenderPins
(pcs)
MontageartArbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenG
(mm)
IR
(A)
Muster